ACPSJ16-8
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
03-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/c/gdh129.prj},{NB=ACPSJ16-8},{CODE=ACPSJ},{MAT=S45C},{SUR=WD},{FJ=NLSUS},{D=16},{B=8},{D1=30},{M=M3},{D2=3.4},{H=6.0},{C=0.5},{X=11.5},{Z=11.0},{Y=3},{W=1.5},{MM=3.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
ACPSJ
ACPSJ
MAT
材质
S45C
S45C
SUR
表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
FJ
附件
1个内六角螺栓(SUS)
1个内六角螺栓(SUS)
D
16
16
mm
B
8
8
mm
D1
30
30
mm
M
粗牙螺纹
M3
M3
D2
d
3.4
3.4
mm
H
6.0
6.0
mm
C
0.5
0.5
mm
X
11.5
11.5
mm
Z
11.0
11.0
mm
Y
3
3
mm
W
1.5
1.5
mm
LINK
网站
https://www.srdfaa.com/product/1141603221580.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸