??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
MAT
hmota
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
soustava
PMSA25
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
int Ø
150 mm
EXT
ext Ø
250 mm
A
250 mm
D1
79 mm
NL
Nominální délka
320 mm
ML
Material/Liner
444
SL
Surface liner
WG
Závaží
2 kg
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze