??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
MAT
Materiale
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
System
PMSA25
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
int Ø
150 mm
EXT
ext Ø
250 mm
A
250 mm
D1
79 mm
NL
Nominal length
320 mm
ML
Material/Liner
444
SL
Surface liner
WG
Peso
2 kg
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione