??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
C??????
PMSA25
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
int Ø
150 mm
EXT
ext Ø
250 mm
A
250 mm
D1
79 mm
NL
Nominal length
320 mm
ML
Material/Liner
444
SL
Surface liner
WG
B??
2 kg
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение