ADMUD12
SRD-FA
SRD-FA
d
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/d/zxzc_164_2.prj},{NB=ADMUD12},{CODE=ADMUD},{MAT=SUJ2},{HRD=58HRC~},{SUR=-},{MAT1=SUJ2},{MAT2=Resin},{USE=-20~80℃},{MAT3=Nitrile rubber},{D2=12},{D2TOL=0/-0.010},{D=21},{DTOL=0/-0.016},{L=47},{LTOL=0/-0.3},{L1=30.0},{L1TOL=0/-0.5},{W=1.30},{D1=20.0},{R=0.8},{ECC=0.015},{BALL=4},{CD=634},{CO=814},{REF=54}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
ADMUD
MAT
Material
SUJ2
HRD
Hardness
58HRC~
SUR
surface treatment
-
MAT1
Ball material
SUJ2
MAT2
Cage material
Resin
USE
Use temperature environment
-20~80℃
MAT3
Seal material
Nitrile rubber
D2
d
12
12
mm
D2TOL
d tolerance
0/-0.010
0/-0.010
D
21
21
mm
DTOL
D tolerance
0/-0.016
0/-0.016
L
47
47
mm
LTOL
L tolerance
0/-0.3
L1
30.0
30.0
mm
L1TOL
L1 tolerance
0/-0.5
0/-0.5
W
1.30
1.30
mm
D1
20.0
20.0
mm
R
0.8
0.8
mm
ECC
eccentric
0.015
0.015
BALL
Number of rows of balls
4
4
CD
Basic rated load C (moving) N
634
634
N
CO
Basic rated load CO (static) N
814
814
N
REF
reference weight
54
54
g
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/04
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도