ADOP25
SRD-FA
SRD-FA
d
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/d/zxzc_161.prj},{NB=ADOP25},{CODE=ADOP},{MAT=SUJ2},{HRD=58HRC~},{SUR=-},{MAT1=SUJ2},{MAT2=Resin},{USE=-20~80℃},{MAT3=Nitrile rubber},{D2=25},{D2TOL=0/-0.010},{D=40},{DTOL=0/-0.016},{L=59},{LTOL=0/-0.3},{L1=41.0},{L1TOL=0/-0.3},{W=1.85},{D1=38.0},{K1=12},{R=1.5},{A=50},{ECC=0.015},{MAXG=-0.009},{CD=980},{CO=1570},{BALL=5},{REF=188}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
ADOP
MAT
Material
SUJ2
HRD
Hardness
58HRC~
SUR
surface treatment
-
MAT1
Ball material
SUJ2
MAT2
Cage material
Resin
USE
Use temperature environment
-20~80℃
MAT3
Seal material
Nitrile rubber
D2
d
25
25
mm
D2TOL
d tolerance
0/-0.010
0/-0.010
D
40
40
mm
DTOL
D tolerance
0/-0.016
0/-0.016
L
59
59
mm
LTOL
L tolerance
0/-0.3
0/-0.3
L1
41.0
41.0
mm
L1TOL
L1 tolerance
0/-0.3
0/-0.3
W
1.85
1.85
mm
D1
38.0
38.0
mm
K1
k1
12
12
mm
A
50
50
°
ECC
eccentric
0.015
0.015
MAXG
Maximum gap
-0.009
-0.009
mm
CD
Basic rated load C (moving) N
980
980
N
CO
Basic rated load CO (static) N
1570
1570
N
BALL
Number of rows of balls
5
5
REF
reference weight
188
188
g
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603221426.html
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도