??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
TYPE
类型
MAT1
外壳材质
SUJ2
HAR
外壳硬度
58HRC~
SUR
外壳表面处理
MAT2
滚珠材质
SUJ2
MAT3
保持器材质
树脂
MAT4
轴环固定座材质
铝合金
SUR2
轴环固定座表面处理
本色阳极氧化处理
MAT5
轴环·把手螺纹部材质
S45C
SUR3
轴环·把手螺纹部表面处理
无电解镀镍
MAT6
把手部材质
锌压铸件
SUR4
把手部表面处理
烤漆
MAT7
螺纹部材质
SUS304
MAT8
螺帽材质
不锈钢(SUS)
USE
使用环境温度
-20~80°C °C
DD
d
mm
DDTOL
d 公差
D
mm
DNTOL
D公差(无表面处理)
DSTOL
D公差(有表面处理)
L
mm
LTOL
L 公差
±0.3
W
mm
T1
mm
T2
14 mm
Y
mm
X
mm
Z
mm
D2
mm
G
(G)
mm
J
mm
K
30 mm
P
5.5 mm
M
mm
ECC
偏心
VER
垂直度
GRE
有润滑脂
TIG
紧固扭矩
CD
C(动)N
CO
CO(静)N
SPM
静态容许力矩
- N·m
WEI
重量
g
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603222122.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注