ADRVLA30
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
04-直线轴承-滚珠导向组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/d/zxzc_173_asmtab.prj},{NB=ADRVLA30},{CODE=ADRVLA},{MAT1=SUJ2},{HAR=58HRC~},{MAT2=SUJ2},{MAT3=Resin},{MAT4=Aluminum alloy},{SUR2=Natural anodizing treatment},{MAT5=S45C},{SUR3=No electrolytic nickel plating},{MAT6=Zinc Die Casting},{SUR4=Baked paint},{MAT7=SUS304},{MAT8=stainless steel(SUS)},{USE=-20~80°C},{DD=30},{DDTOL=0/-0.012},{D=45},{L=123},{LTOL=±0.3},{W=74},{T1=10},{T2=14},{Y=6.5},{X=11.0},{Z=6.1},{D2=60},{G=73.5},{J=18.5},{K=30},{P=5.5},{M=5},{ECC=0.020},{VER=0.020},{GRE=500},{TIG=3},{CD=2490},{CO=5490},{SPM=82.8},{WEI=901},{PPATH=zxzc_173/zxzc_173_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
ADRVLA
ADRVLA
TYPE
类型
右把手型
右把手型
MAT1
外壳材质
SUJ2
HAR
外壳硬度
58HRC~
SUR
外壳表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
MAT2
滚珠材质
SUJ2
MAT3
保持器材质
树脂
MAT4
轴环固定座材质
铝合金
SUR2
轴环固定座表面处理
本色阳极氧化处理
MAT5
把手螺纹部材质
S45C
SUR3
把手螺纹部表面处理
无电解镀镍
MAT6
把手部
锌压铸件
SUR4
把手部
烤漆
MAT7
把手螺纹部表面处理
SUS304
MAT8
螺帽
不锈钢(SUS)
USE
使用环境温度
-20~80°C
°C
DD
d
30
30
mm
DDTOL
d 公差
0/-0.012
0/-0.012
D
45
45
mm
DNTOL
D公差(无表面处理)
0
0
DSTOL
D公差(有表面处理)
0/-0.025
0/-0.025
L
123
123
mm
LTOL
L公差
±0.3
W
74
74
mm
T1
10
10
mm
T2
14
mm
Y
6.5
6.5
mm
X
11.0
11.0
mm
Z
6.1
6.1
mm
D2
60
60
mm
G
(G)
73.5
73.5
mm
J
18.5
18.5
mm
K
30
mm
P
5.5
mm
M
5
5
mm
ECC
偏心
0.020
0.020
VER
垂直度
0.020
0.020
GRE
有润滑脂
500
500
TIG
紧固扭矩
3
3
CD
C(动)N
2490
2490
CO
CO(静)N
5490
5490
SPM
静态容许力矩
82.8
82.8
N·m
WEI
重量
901
901
g
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603222123.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸