ADRVLA30
SRD-FA
SRD-FA
d
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/d/zxzc_173_asmtab.prj},{NB=ADRVLA30},{CODE=ADRVLA},{MAT1=SUJ2},{HAR=58HRC~},{MAT2=SUJ2},{MAT3=Resin},{MAT4=Aluminum alloy},{SUR2=Natural anodizing treatment},{MAT5=S45C},{SUR3=No electrolytic nickel plating},{MAT6=Zinc Die Casting},{SUR4=Baked paint},{MAT7=SUS304},{MAT8=stainless steel(SUS)},{USE=-20~80°C},{DD=30},{DDTOL=0/-0.012},{D=45},{L=123},{LTOL=±0.3},{W=74},{T1=10},{T2=14},{Y=6.5},{X=11.0},{Z=6.1},{D2=60},{G=73.5},{J=18.5},{K=30},{P=5.5},{M=5},{ECC=0.020},{VER=0.020},{GRE=500},{TIG=3},{CD=2490},{CO=5490},{SPM=82.8},{WEI=901},{PPATH=zxzc_173/zxzc_173_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
ADRVLA
ADRVLA
TYPE
type
Right handle type
Right handle type
MAT1
Outer shell
SUJ2
HAR
Shell hardness
58HRC~
SUR
Surface treatment
No electrolytic nickel plating
No electrolytic nickel plating
MAT2
ball
SUJ2
MAT3
Cage material
Resin
MAT4
Shaft ring holder
Aluminum alloy
SUR2
The shaft's ring-fixed base
Natural anodizing treatment
MAT5
The threaded part of the handle
S45C
SUR3
No electrolytic nickel plating
MAT6
handle
Zinc Die Casting
SUR4
handle
Baked paint
MAT7
Threaded part
SUS304
MAT8
screw cap
stainless steel(SUS)
USE
Use temperature environment
-20~80°C
°C
DD
d
30
30
mm
DDTOL
dd tolerance
0/-0.012
0/-0.012
D
45
45
mm
DNTOL
D no surface treatment
0
0
DSTOL
D surface treatment
0/-0.025
0/-0.025
L
123
123
mm
LTOL
L tolerance
±0.3
W
74
74
mm
T1
10
10
mm
T2
14
mm
Y
6.5
6.5
mm
X
11.0
11.0
mm
Z
6.1
6.1
mm
D2
60
60
mm
G
(G)
73.5
73.5
mm
J
18.5
18.5
mm
K
30
mm
P
5.5
mm
M
5
5
mm
ECC
eccentric
0.020
0.020
VER
Verticality
0.020
0.020
GRE
Grease
500
500
TIG
Tightening torque (N.m)
3
3
CD
C (moving) N
2490
2490
CO
CO (static) N
5490
5490
SPM
Static permissible moment (N.m)
82.8
82.8
N·m
WEI
weight
901
901
g
LINK
website link
https://www.srdfaa.com/product/1141603222123.html
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도