LL20-5 3/16
Harcourt
Drill Bushings
Locking Liners
Powered by
CAD模型選擇
{harcourt/drill_bushings/locking_liner/ll.prj},{NB=LL20-5_3/16},{OD=0.31250000},{ID=0.18750000},{TOL=+.0001/+.0004},{L=0.31250000},{L1=0.3125,0.375,0.5,0.75},{E=0.25000000},{F=0.365},{F1=0.36500},{G=0.09375000},{D1=0.1100},{H=0.197},{L3=0.1860}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ON
Ordering Number
LL20-5_3/16
LL20-5_3/16
OD
5/16
5/16
Inch
ID
3/16
3/16
Inch
TOL
ID Tolerances
+.0001/+.0004
+.0001/+.0004
Inch
L
Length
5/16
3/8
1/2
3/4
5/16
3/8
1/2
3/4
Inch
E
1/4
1/4
Inch
F
0.365
0.365
Inch
G
3/32
3/32
Inch
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸