??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 дек. 2023 г..
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
HELP_VARIABLE
IDNR
Identification
DESCRIPTION14
Short Description
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
MATERIAL
Material
Vulcanised Fibre (VF)
FARBE
Colour
Red (RD)
GEWICHT
Weight
kg
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
INNENFUERGEW
for Thread
AUSSENDURCH58
Outside Diameter
mm
DICKE
Thickness
1.6 mm
BETRIEBSTE130
Operating Temperature
-50 °C to +135 °C
INNENDURCH131
Inner Diameter D
mm
URL1
Deeplink
Deeplink(de)
K
Outside Diameter
mm
L
Inner Diameter
mm
M
Thickness
1.6 mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение