AG31-01-1-M3AZP4-DC12V
CKD
二次電池製造工程用 P4※系列
流体控制元件
干燥空气用电磁阀
干燥空气用直动式3通电磁阀(多用途流体阀) AG-ZP4※
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/p4_series/fluid_control_components/solenoid_valves_for_dry_air/ag3_ag4_z_gag3_gag4_z/ag31_asmtab.prj},{NB=AG31-01-1-M3AZP4-DC12V},{MODEL=AG31},{PS=01},{OS=1},{BSC=M},{OPTCH=3A},{OPTMOD=},{OPTMP=},{OPTCGC=},{OPTSS=},{VOLT=DC12V},{PPATH=../../../../general_purpose_valve/general_purpose_2_3_port_solenoid_valve/direct_acting_2_3_port_multilex/ag/ag31_ag41/ag31_ag41_parts/ag31_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
型號
AG31
PS
連接口徑
01:Rc1/8
02:Rc1/4
1G:G1/8
2G:G1/4
1N:1/8NPT
2N:1/4NPT
01:Rc1/8
02:Rc1/4
1G:G1/8
2G:G1/4
1N:1/8NPT
2N:1/4NPT
OS
孔徑
1:φ 1.5
2:φ 2.0
1:φ 1.5
2:φ 2.0
BSC
主體、密封材質組合
M:不鏽鋼、氟橡膠、禁油處理、空氣/低真空/煤油(最高90℃)
M:不鏽鋼、氟橡膠、禁油處理、空氣/低真空/煤油(最高90℃)
OPTCH
選購品:線圈機殼
3A:開放開框型、導線(IP65同等級品)
3I:開放開框型、附HP端子箱(IP65同等級品)(G1/2)
3J:開放開框型,附HP端子箱及顯示燈(IP65同等級品)(G1/2)
5A:開放開框型、(內置二極體)、導線(IP65同等級品)
5I:開放開框型、(內置二極體),附HP端子箱(IP65同等級品)(G1/2)
5J:開放開框型、(內置二極體),HP端子箱附顯示燈(IP65同等級品)(G1/2)
3A:開放開框型、導線(IP65同等級品)
3I:開放開框型、附HP端子箱(IP65同等級品)(G1/2)
3J:開放開框型,附HP端子箱及顯示燈(IP65同等級品)(G1/2)
5A:開放開框型、(內置二極體)、導線(IP65同等級品)
5I:開放開框型、(內置二極體),附HP端子箱(IP65同等級品)(G1/2)
5J:開放開框型、(內置二極體),HP端子箱附顯示燈(IP65同等級品)(G1/2)
OPTMOD
選購品:手動裝置(鎖定式)
無記號:無
A:手動裝置(鎖定式)
無記號:無
A:手動裝置(鎖定式)
OPTMP
選購品:安裝板
無記號:無
B:安裝板
無記號:無
B:安裝板
OPTCGC
選購品:纜線接頭(船用纜線導通用金屬件)/導管(電線管配管)
無記號:無
G:CTC 19
H:G1/2
無記號:無
G:CTC 19
H:G1/2
OPTSS
選項:附突波消除器
無記號:無
S:附突波消除器
無記號:無
S:附突波消除器
VOLT
電壓
DC12V:DC12V
DC24V:DC24V
DC48V:DC48V
DC100V:DC100V
DC12V:DC12V
DC24V:DC24V
DC48V:DC48V
DC100V:DC100V
V
INFOTEXT
資訊文檔
外形尺寸圖
A
-
mm
B
-
mm
C
-
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸