피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
AG44-02-1-M3AZP4-DC12V
CKD
이차 전지 제조 공정용 P4※시리즈
Fluid control components
Solenoid valves for dry air
드라이 에어용 직동식 3포트 전자 밸브(멀티렉스 밸브) AG-ZP4※
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/p4_series/fluid_control_components/solenoid_valves_for_dry_air/ag3_ag4_z_gag3_gag4_z/ag44_asmtab.prj},{NB=AG44-02-1-M3AZP4-DC12V},{MODEL=AG44},{PS=02},{OS=1},{BSC=M},{OPTCH=3A},{OPTMOD=},{OPTMP=},{OPTCGC=},{OPTSS=},{VOLT=DC12V},{PPATH=../../../../general_purpose_valve/general_purpose_2_3_port_solenoid_valve/direct_acting_2_3_port_multilex/ag/ag34_ag44/ag34_ag44_parts/ag43_44_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
형번
AG44
PS
접속 구경
02 : Rc1/4
03 : Rc3/8
2G : G1/4
3G : G3/8
2N : 1/4NPT
3N : 3/8NPT
02 : Rc1/4
03 : Rc3/8
2G : G1/4
3G : G3/8
2N : 1/4NPT
3N : 3/8NPT
OS
오리피스 지름
1 : φ 2.0 top, φ 2.0 body
3 : φ 2.0 top, φ 3.0 body
4 : φ 3.0 top, φ 3.0 body
1 : φ 2.0 top, φ 2.0 body
3 : φ 2.0 top, φ 3.0 body
4 : φ 3.0 top, φ 3.0 body
BSC
보디・Seal 재질 조합
M :스테인리스, 불소 고무, 금유 처리, 공기・低真空・등유(90℃까지)
M :스테인리스, 불소 고무, 금유 처리, 공기・低真空・등유(90℃까지)
OPTCH
옵션:코일 하우징
3A : 오픈 프레임형, 리드선(IP65 상당)
3I : 오픈 프레임형, HP 단자함 부착(IP65상당) (G1/2)
3J : 오픈 프레임형, HP 단자함 램프 부착(IP65상당) (G1/2)
5A :오픈 프레임형, (다이오드 내장), 리드선(IP65 상당)
5I :오픈 프레임형, (다이오드 내장), HP 단자함 부착(IP65 상당) (G1/2)
5J :오픈 프레임형, (다이오드 내장), HP 단자함 램프 부착(IP65 상당) (G1/2)
3A : 오픈 프레임형, 리드선(IP65 상당)
3I : 오픈 프레임형, HP 단자함 부착(IP65상당) (G1/2)
3J : 오픈 프레임형, HP 단자함 램프 부착(IP65상당) (G1/2)
5A :오픈 프레임형, (다이오드 내장), 리드선(IP65 상당)
5I :오픈 프레임형, (다이오드 내장), HP 단자함 부착(IP65 상당) (G1/2)
5J :오픈 프레임형, (다이오드 내장), HP 단자함 램프 부착(IP65 상당) (G1/2)
OPTMOD
옵션:수동 장치(로크식)
기호 없음:없음
A : 수동 장치 (로크식)
기호 없음:없음
A : 수동 장치 (로크식)
OPTMP
옵션: 취부판
기호 없음:없음
B : 취부판
기호 없음:없음
B : 취부판
OPTCGC
옵션:그랜드(선박용 전선 관통 철물)/콘딧(전선관 배관)
기호 없음:없음
G : CTC 19
H : G1/2
기호 없음:없음
G : CTC 19
H : G1/2
OPTSS
옵션:서지 킬러 부착
기호 없음:없음
S:서지 킬러부착
기호 없음:없음
S:서지 킬러부착
VOLT
전압
DC12V : DC12V
DC24V : DC24V
DC48V : DC48V
DC100V : DC100V
DC12V : DC12V
DC24V : DC24V
DC48V : DC48V
DC100V : DC100V
V
INFOTEXT
정보 텍스트
외형 치수도
A
-
mm
B
-
mm
C
-
mm
D
-
mm
E
-
mm
F
-
mm
G
-
mm
H
-
mm
K
-
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도