??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
MODELLO
Modelo
VERS
Versión
CORSAMAX
Carrera máxima
mm
CU
LMIN
Altura cámara
mm
L
Altura total
mm
A
Carrera extra de seguridad
3 mm
D
Diámetro cámara
63 mm
DS
Diámetro vástago
36 mm
G
19 mm
R
Radio cuello
2 mm
Z
Altura cuello
5 mm
MA
Roscas de fijación
M8 x 6 (2x o 4x) /
BAR
/
150
IN
Fuerza inicial
1530 daN
FIN
Fuerza final
daN
CICLIMIN
Ciclos por minuto máx.
/
VOLUMEGAS
Litros
Litri
PESO
kg
INFO
El dibujo interno no corresponde al mostrado. Véase el catálogo Bordignon
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión