??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
MODELLO
Model
VERS
Verze
CORSAMAX
Maximální dráha
mm
CU
LMIN
Výška komory
mm
L
Celková výška
mm
A
Bezpečnostní extra dráha
3 mm
D
Průměr komory
195 mm
DS
Průměr pístu
130 mm
G
33.5 mm
R
Rádius hrdla
2.5 mm
Z
Výška hrdla
8 mm
MA
Závity pro upevnění
M12 x 18 (4x) /
BAR
/
150
IN
Počáteční síla
19910 daN
FIN
Konečná síla
daN
CICLIMIN
Max cyklů za minutu
/
VOLUMEGAS
Litrů
Litri
PESO
kg
INFO
Vnitřní geometrie neodpovídá zobrazené geometrii. Viz katalog Bordignon
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze