??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
MODELLO
Modello
VERS
Versione
CORSAMAX
Corsa massima
mm
CU
LMIN
Altezza camera
mm
L
Altezza totale
mm
A
Extra corsa di sicurezza
3 mm
D
Diametro camera
195 mm
DS
Diametro stelo
130 mm
G
33.5 mm
R
Raggio gola
2.5 mm
Z
Altezza gola
8 mm
MA
Filetti di fissaggio
M12 x 18 (4x) /
BAR
/
150
IN
Forza iniziale
19910 daN
FIN
Forza finale
daN
CICLIMIN
Cicli per minuto max
/
VOLUMEGAS
Litri
Litri
PESO
kg
INFO
Il disegno interno non corrisponde a quello mostrato. Vedere il catalogo Bordignon
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione