??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MODELLO
Modèle
VERS
Version
CORSAMAX
Course maximale
mm
CU
LMIN
Hauteur de la chambre
mm
L
Hauteur totale
mm
A
Course supplémentaire de sécurité
2 mm
D
Diamètre chambre
32 mm
DS
Diamètre tige
16 mm
G
12.5 mm
R
Rayon de la gorge
1 mm
Z
Hauteur de gorge
4 mm
MA
Filetages de fixation
M6 x 6 (2x) /
BAR
/
180
IN
Force initiale
360 daN
FIN
Force finale
daN
CICLIMIN
Cycles par minute maxi
/
VOLUMEGAS
Litres
Litri
PESO
kg
INFO
Le design intérieur ne correspond pas au dessin présenté. Voir le catalogue Bordignon
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques