??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
CODE
AHB7
OD
NO
MAT
ABS
COLOR
0,0,0,0
AT
-40℃~80℃
FR
UL94-V2
AC
jie
C
7
R
28
N
CON
H
72
D
55
K
140
HF
82
W
12.5
P
16.7
MCD
5
MOL
0.1 kg/m
MLO
0.5 m
G
≈0.08 g
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603220439.html
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報