您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
AHDBBG711
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
50-门锁 -工业滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9884/mdgyhg2382-1_asmtab.prj},{NB=AHDBBG711},{CODE=AHDBBG},{TYPE=sds.bklbx},{WH=51.5},{MAT=Q235},{SUR=dx},{HGCD=711},{HGXC=736.6},{A=228.6},{B=431.8},{C=660.4},{D=228.6},{E=444.5},{F=647.7},{G=673.1},{CZ=60.8kgf},{WEI=3.50},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1653376305136.html},{PPATH=mdgyhg2382-1/mdgyhg2382-1_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
AHDBBG
AHDBBG
TYPE
类型
三段式·不可拉拔型
三段式·不可拉拔型
WH
宽度
51.5
MAT
材质
Q235
SUR
表面处理
镀锌
HGCD
滑轨长度
711
711
HGXC
滑轨行程
736.6
736.6
A
228.6
228.6
mm
B
431.8
431.8
mm
C
660.4
660.4
mm
D
228.6
228.6
mm
E
444.5
444.5
mm
F
647.7
647.7
mm
G
673.1
673.1
mm
CZ
承重(1付)
60.8kgf
60.8kgf
WEI
参考重量(kg/pcs)
3.50
3.50
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1653376305136.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸