??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
CODE
AHZ15
OD
NO
BE
qiao shi
MAT
ABS
COLOR
0,0,0,0
AT
-20℃~80℃
FR
UL94-V0
AC
jie
C
R
N
CON
AHJ15A-C20
H
76
D
60
K
130
HF
96
W
28.2
P
20
MCD
12
MOL
0.3 kg/m
MLO
0.8 m
G
≈0.26 g
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603220443.html
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение