??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
CODE
TYPE
mian jie dian xing
MAT
S45C
SUR
AC
gu ding ba shou
D
mm
DH7
+0.015/0
P
mm
A
46 mm
B
12 mm
DD
d
6.5 mm
E
16 mm
F
10 mm
G
9 mm
T
16 mm
DD1
d1
6.5 mm
M
M6
H
35.0 mm
H1
38.5 mm
R
45 mm
HH
(h)
25.8 mm
S
4 mm
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603220349.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques