??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
TYPE
类型
THR
螺纹
MAT
材质
黄铜
DD
d
mm
P
2 mm
D
20 mm
L1
24 mm
D1
36 mm
T
5 mm
PCD
P.C.D
26 mm
K
4.3 mm
W
22 mm
DTRX
动态容许推力(KN)
2.55
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220267.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注