??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BESTNR
N° de référence
428656
GR
Modèle
20
D
Diamètre
149 mm
D1
Diamètre
140 mm
D2
22.7 mm
H
50 mm
H1
25 mm
H3
10 mm
SPH
Ø course de serrage
0.3 mm
GEW
Poids
870 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772428655
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques