??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
BESTNR
Nº enc.
428656
GR
Tamanho
20
D
Diâmetro
149 mm
D1
Diâmetro
140 mm
D2
22.7 mm
H
50 mm
H1
25 mm
H3
10 mm
SPH
Curso de aperto Ø
0.3 mm
GEW
Peso
870 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772428655
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão