??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BESTNR
Bestell-Nr.
75051
GR
Größe
12
BEZ
Bezeichnung
obere Wechsel-Spannbacke
SPW
Spannbereich
26 - 38
B
28 mm
B1
15 mm
D
Durchmesser
9 mm
D1
Durchmesser
12 mm
H
35.5 mm
H1
2.5 mm
H2
32.5 mm
H3
26.5 mm
H4
25.5 mm
L
29.5 mm
L1
11.5 mm
T
5.5 mm
T1
0.2 mm
GEW
Gewicht
132 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772075057
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung