??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
IDNR
PV98A840
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
amplificador láser, 30x10x75mm, 12-24v dc, pnp contacto na/contacto nc, 0 v ... 10 v, cable 2m, plástico, con indicador led
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
PV98A840
DELTIME
Planlieferzeit
21
ARDTEEL_ANZEIGE
Pantalla
pantalla LED
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ejecución de la función de conmutación
Contacto NA/contacto NC
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Versión de la salida analógica
0 - 10V
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
Cable
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versión de la salida de conmutación
PNP
ARDTEME_BAUFORM
Diseño
Cubo
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
A prueba de cortocircuitos
ARDTEME_MONTAGEART
Tipo de montaje
Fijación en suelo
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
Plástico
ARDTEEL_ANZAHLDERKANAELE
Cantidad de canales
1
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corriente de conmutación asignada
100mA
ARDTEME_BREITE
Ancho
75mm
ARDTEME_HOEHE
Altura
30mm
ARDTEME_KABELLAENGE
Longitud de cable
2m
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corriente en vacío
40mA
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
Consumo de potencia
0,94VA
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Diámetro de cable
1,45mm
ARDTEME_LAENGE
Longitud
10mm
ARDTEEL_SCHALTLEISTUNG
Potencia de conmutación
4,8VA
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Tensión de conmutación
24V
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNGDC
Tensión de conmutación CC
24V
ARDTEEL_AUSSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
Retardo de desconexión
0 - 9,9
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
12 - 24
ARDTEEL_EINSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
Retardo de conexión
0 - 10
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-20 - 70
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión