??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MAR
Marke
ANSELMI
BEZ
Bezeichnung
AN 107 3D C60
MN
Modellnummer
ROT
Öffnungswinkel
°
FORM
Lieferzustand / Fräsbild
BW
Belastungswert
60,0 kg
BF
Breite (Flügelteil)
24,0 mm
LF
Länge (Flügelteil)
110,0 mm
BR
Breite (Rahmenteil)
24,0 mm
LR
Länge (Rahmenteil)
110,0 mm
OW
max. Öffnungswinkel
180 °
PL
INFO LINK
HTML
PG
Produktgewicht
kg
KTXT
Kurztext
mit integrierter Schließfunktion für ungefälzte Wohnraumtüren bis 60 kg
ATXT
Ausschreibungstext
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten