??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
MAR
Marca de producto
ANSELMI
BEZ
Descripción
AN 140 3D
MN
Número del modelo
ROT
Ángulo de apertura
°
FORM
Lieferzustand / Fräsbild
BW
Carga
40,0 kg
BF
Anchura (hoja)
24,0 mm
LF
Longitud (hoja)
110,0 mm
BR
Anchura (marco)
24,0 mm
LR
Anchura (marco)
110,0 mm
OW
Max. ángulo de apertura
180 °
PL
INFO LINK
HTML
PG
peso
kg
KTXT
Texto corto
para puertas de paso no solapadas hasta 40 kg
ATXT
Texto de especificación
Descarga de modelos CAD
Previews