??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MAR
Marque de produit
ANSELMI
BEZ
Description
AN 150 3D 40
MN
Numéro de modèle
ROT
Angle d'ouverture
°
FORM
Lieferzustand / Fräsbild
BW
Charge
40,0 kg
BF
Largeur (pièce d'ouvrant)
30,0 mm
LF
Hauteur (pièce d'ouvrant)
110,0 mm
BR
Largeur (pièce de dormant)
24,0 mm
LR
Hauteur (pièce de dormant)
110,0 mm
OW
Max. angle d'ouverture
180 °
PL
INFO LINK
HTML
PG
poids
kg
KTXT
Texte court
Pour portes d’intérieures affleurantes de 40 mm avec défonçage centré avec embase réduite à 21 mm jusqu'à 40 kg
ATXT
Texte de spécification
Modèles CAO générés
Aperçus 3D