??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MAR
Marque de produit
ANSELMI
BEZ
Description
AN 161 3D FVZ 14/40
MN
Numéro de modèle
ROT
Angle d'ouverture
°
FORM
Lieferzustand / Fräsbild
BW
Charge
60,0 kg
BF
Largeur (pièce d'ouvrant)
30,0 mm
LF
Hauteur (pièce d'ouvrant)
144,0 mm
BR
Largeur (pièce de dormant)
30,0 mm
LR
Hauteur (pièce de dormant)
144,0 mm
OW
Max. angle d'ouverture
180 °
PL
INFO LINK
HTML
PG
poids
kg
KTXT
Texte court
Pour portes d’intérieures affleurantes de 40 mm avec huisserie en retrait de 14 mm jusqu'à 60 kg
ATXT
Texte de spécification
Modèles CAO générés
Aperçus 3D