??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
ORDERNUMBER
Order Number
CODE
Code
MATERIAL
Material
Carbon Steel Welded
COLOUR
Colour
A
185 mm
B
40 mm
C
10.8 mm
D
8.8 mm
E
25 mm
F
120 °
G
150 °
T
2.5 mm
WEIGHT
Weight
kg
CONNECTIONNO
Connection No
LE-TS-8*20-40/FL-M8*2pcs
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報