??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
Ottone nichelato
DTUBO
Øe Tubo
mm
D1
D2
mm
D2IN
in
D3
mm
D3IN
in
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
L3
mm
L3IN
in
CH
mm
G
- g
GOZ
- oz
WT
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 80 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 176 °F
WP
Pressione di esercizio (max)
20 bar
WPP
Pressione di esercizio (max)
290 psi
TV
Tenuta al vuoto
-99 kPA
TVH
Tenuta al vuoto
29" Hg
CONF1
Conformità
Senza silicone
CONF2
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Circuiti pneumatici
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione