APCD200M8
CPC – Colder Products
Single Line
1/4" Nominal Flow
APC Series
Coupling Inserts - Acetal
Powered by
CAD모델 선택
{colder/single_line/1_4_nom_flow/apc_series/inserts/apc20004_asmtab.prj},{NB=APCD200M8},{PN=APCD200M8},{ODM=8.0},{IDM=6.0},{N=1.000},{L1=1.790},{L2=0.060},{L3=0.080},{L4=0.440},{L5=0.030},{L6=0.135},{L7=0.380},{L8=0.650},{L9=0.075},{L10=0.110},{D1=0.500},{D2=0.436},{D3=0.385},{D4=0.454},{D5=0.370},{D6=0.286},{D7=0.180},{D8=0.625},{R1=0.040},{R2=0.035},{W=0.625},{LL1=0.125},{DD1=0.281},{DD2=0.218},{DMAJ=0.5000},{A1=0.400},{A2=0.250},{A3=0.234},{A4=0.266},{A5=0.050},{A6=0.000},{W1=0.000},{CP=0.600},{BPN=200M8},{OD=},{ID=},{NCON=339500},{PPATH=apc20004_asmtpl.prj},{CCOLUMN=APCD200M8},{DCOLUMN=8mm PTF Valved In-Line Coupling Insert},{FCOLUMN=APC},{GCOLUMN=25},{LCOLUMN=General Purpose|Cold/Compression Therapy|Industrial|Brewing|Hydration|Medical},{SCOLUMN=BUNA-N}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
APCD200M8
APCD200M8
OD
Tubing Size OD
인치
ODM
Tubing Size OD
8.0
8.0
mm
ID
Tubing Size ID
인치
IDM
Tubing Size ID
6.0
6.0
mm
CCOLUMN
Product Number
APCD200M8
APCD200M8
DCOLUMN
Product Name
8mm PTF Valved In-Line Coupling Insert
8mm PTF Valved In-Line Coupling Insert
FCOLUMN
CPC Series
APC
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
25
LCOLUMN
CPC Category
General Purpose|Cold/Compression Therapy|Industrial|Brewing|Hydration|Medical
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
BUNA-N
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
316 Stainless Steel
316 Stainless Steel
VCOLUMN
CPC Low
-40°F
WCOLUMN
CPC Low
-40°C
XCOLUMN
CPC High
180°F
YCOLUMN
CPC High
82°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
N/A
AFCOLUMN
CPC Spillage
N/A
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
AYCOLUMN
REACH
N/A
AZCOLUMN
RoHS
N/A
BACOLUMN
Acetal
BBCOLUMN
N/A
BCCOLUMN
N/A
BDCOLUMN
Stainless Steel
Stainless Steel
BECOLUMN
Other
Keywords:APC, all plastic coupling, quick disconnect coupling, plastic thumb latch, 1/4" flow, thumb latch shroud, quick disconnect connector, quick coupling, quick connector
MCOLUMN
Material Type
NCOLUMN
Material Finish
NOTE
Note
VNVIS
Valved/Non-Valved
Shutoff
Shutoff
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도