??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
MODEL
機種形番
APK21-FP1
PS
接続口径
BSC
ボディ・シール材質組合せ
OPTCH
オプション:コイルハウジング
OPTSS
オプション:サージキラー
VOLT
電圧
V
INFOTEXT
情報テキスト
外形寸法図
A
125 mm
B
54 mm
C
27 mm
D
116.5 mm
E
158.5 mm
E1
- mm
F
112 mm
F1
- mm
G
Rc1 1/4
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報