??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
MODEL
机种型号
APK21-FP1
PS
配管口径
BSC
阀体·密封件材质组合
OPTCH
选择项:线圈引线形式
OPTSS
选择项:浪涌吸收器
VOLT
额定电压
V
INFOTEXT
Infotext
技术文档
A
125 mm
B
54 mm
C
27 mm
D
116.5 mm
E
158.5 mm
E1
- mm
F
112 mm
F1
- mm
G
Rc1 1/4
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注