AR-314
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Linear Motion Components
Ball & ACME Screws, Nuts & Flanges
Ball Nuts
Ball Nuts - Square
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d07000000/l3_d07010000/l4_d07010500/p040935/ar-314.prj},{NB=AR-314},{PN=AR-314},{AMERSID=1045614},{APACID=-},{EMEAID=-},{BALLCIRCLE=0.631},{LEAD=0.200},{A=1.710},{B=0.500},{C=1.000},{D=0.822},{E=0.796},{F=0.9375-16},{LOADLBSDYNAMIC=815.000},{LOADLBSSTATIC=6.384},{FSKETCH1=0.940}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
AR-314
AMERSID
Americas ID
1045614
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
BALLCIRCLE
Ball Circle
0.631
인치
LEAD
Lead
0.200
인치
A
A Length
1.710
B
B Thread Length
0.500
인치
C
C Width
1.000
인치
D
D Ball Tube Height
0.822
인치
E
E Ball Tube Circle Diameter
0.796
인치
F
F Thread Size
0.9375-16
LOADLBSDYNAMIC
Load Lbs. Dynamic
815.000
LOADLBSSTATIC
Load Lbs. Static
6.384
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기