??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
AR-315
AMERSID
Americas ID
1045615
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
BALLCIRCLEDIAMET
Ball Circle Diameter
0.750 英寸
LEAD
Lead
0.200 英寸
A
A Length
1.875 英寸
B
B Thread Length
0.500 英寸
C
C Width
1.312 英寸
D
D Tube Height
0.863 英寸
E
E Tube Diameter
0.886 英寸
F
F Thread Size
1.173 - 18
LOADLBSDYNAMIC
Load Lbs Dynamic
1100
LOADLBSSTATIC
Load Lb Static
8569
下载CAD模型
预览