AR-347
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Linear Motion Components
Ball & ACME Screws, Nuts & Flanges
Ball Nuts
Ball Nuts - Round
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d07000000/l3_d07010000/l4_d07010500/p040940/ar-347.prj},{NB=AR-347},{PN=AR-347},{AMERSID=1045620},{APACID=-},{EMEAID=-},{BALLCIRCLEDIAMET=1.500},{LEAD=1.000},{A=3.628},{B=1.000},{C=2.625},{D=1.718},{E=1.720},{F=2.250-20},{LOADLBSDYNAMIC=7560},{LOADLBSSTATIC=34662},{D1E1=2.628},{D2S8=0.7526},{FLATHEIGHT=1.120},{NUTID=1.500},{NUTLENGTH=3.628},{NUTOD=2.625},{NUTTHREADLENGTH=1.000},{NUTTHREADOD=2.250},{T1DIST=0.460},{T2DIST=2.154},{TUBEDIA=0.688},{TUBEHEIGTH=1.4276},{TUBERADII=0.688},{TWIDTH=0.614}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
AR-347
AMERSID
Americas ID
1045620
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
BALLCIRCLEDIAMET
Ball Circle Diameter
1.500
인치
LEAD
Lead
1.000
인치
A
A Length
3.628
인치
B
B Thread Length
1.000
인치
C
C Body Diameter
2.625
인치
D
D Tube Height
1.718
인치
E
E Clearance Radius
1.720
인치
F
F Thread Size
2.250-20
LOADLBSDYNAMIC
Load Lbs Dynamic
7560
LOADLBSSTATIC
Load Lbs Static
34662
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기