AR-350
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Linear Motion Components
Ball & ACME Screws, Nuts & Flanges
Ball Nuts
Ball Nuts - Square
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d07000000/l3_d07010000/l4_d07010500/p040935/ar-350.prj},{NB=AR-350},{PN=AR-350},{AMERSID=1045621},{APACID=-},{EMEAID=-},{BALLCIRCLEDIAMET=1.000},{LEAD=0.250},{A=3.000},{B=0.600},{C=1.500},{D=1.104},{E=1.152},{F=1.563-18},{LOADLBSDYNAMIC=3224},{LOADLBSSTATIC=27826}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
AR-350
AMERSID
Americas ID
1045621
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
BALLCIRCLEDIAMET
Ball Circle Diameter
1.000
인치
LEAD
Lead
0.250
인치
A
A Length
3.000
인치
B
B Thread Length
0.600
인치
C
C Width Across Flats
1.500
인치
D
D Tube Height
1.104
인치
E
E Clearance Radius
1.152
인치
F
F Thread Size
1.563-18
LOADLBSDYNAMIC
Load Lbs Dynamic
3224
LOADLBSSTATIC
Load Lbs Static
27826
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기