AR-403
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Linear Motion Components
Ball & ACME Screws, Nuts & Flanges
Screw Mounts
Screw Mounts
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d07000000/l3_d07010000/l4_d07010800/p040960/ar-402_asmtab.prj},{NB=AR-403},{PN=AR-403},{AMERSID=1048310},{APACID=-},{EMEAID=-},{FITSACMEDIAMETER=0.62500000},{FITSBALLDIAMETER=MIN},{LEAD=},{A=2.750},{B=2.000},{C=2.000},{E=1.380},{F=0.310},{G=1.190},{H=0.560},{K=0.280},{M=1.000},{P=0.340},{PC=0.5 x 0.56},{PPATH=ar-402/ar-402_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
AR-403
AR-403
AMERSID
Americas ID
1048310
1048310
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
FITSACMEDIAMETER
Fits Acme Diameter
5/8
5/8
인치
FITSBALLDIAMETER
Fits Ball Diameter
인치
LEAD
Lead
A
A Length
2.750
2.750
인치
B
B Height
2.000
2.000
인치
C
C Hole Spacing Along Length
2.000
2.000
인치
E
E Hole Spacing Along Height
1.380
1.380
인치
F
F Hole Spacing From Bottom Edge to Center
0.310
0.310
인치
G
G Width
1.190
1.190
인치
H
H Countersink Hole Spacing Along Width
0.560
0.560
인치
K
K Hole Diameter
0.280
0.280
인치
M
M Center Location
1.000
1.000
인치
P
P Thru Hole Diameter
0.340
0.340
인치
PC
P Countersink Diameter and Depth
0.5 x 0.56
0.5 x 0.56
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기