??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Arbeitsstromauslöser mit Schraubklemmen, für Schutzschalter Baugröße PKZ(M)0, Bestelltyp zum Grundgerät
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
0.10000 kg
ECLASS_13_0
Arbeitsstromauslöser [AKF016018]
ETIM_9_0
Arbeitsstromauslöser [EC001023]
EF003978
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
V
EF003979
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
0 - 0 V
EF003980
Bemessungssteuerspeisespannung DC
0 - 0 V
EF008242
Spannungsart zur Betätigung
AC
EF008187
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches
0 A
EF008188
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches
0 A
EF000346
Leistungsaufnahme
0.5 W
EF003961
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
EF008256
Anzahl der Kontakte als Schließer
0
EF008255
Anzahl der Kontakte als Öffner
0
EF008257
Anzahl der Kontakte als Wechsler
0
EF005863
Geeignet für Leistungsschalter
false
EF001543
Geeignet für Lastschalter
false
EF005826
Geeignet für Motorschutzschalter
true
EF001545
Geeignet für Überlastrelais
false
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten