IN990066
Ipf Electronic
induktive20sensoren
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/induktive20sensoren/flaeche.prj},{NB=IN990066},{IDNR=IN990066},{ARDTEEL_KORREKTURFAKTORST37=1},{ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE=180},{DESCSHORT=Sensor Induktiv, 150x130x900mm, nicht bündig, Sn: 180, 10-55V DC, PNP NO, Kabel 2m PVC, IP67, PVC / Aluminium}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IDNR
IN990066
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor Induktiv, 150x130x900mm, nicht bündig, Sn: 180, 10-55V DC, PNP NO, Kabel 2m PVC, IP67, PVC / Aluminium
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktive Näherungsschalter sind berührungslos arbeitende Sensoren. Sie erfassen sämtliche leitfähige Metalle, unabhängig davon, ob sie sich bewegen oder nicht. Der erreichbare Schaltabstand der Geräte ist dabei vom Objektmaterial und dessen Abmessungen abhängig. Die vibrationsunempfindlichen Sensoren können seitlich oder frontal angefahren werden. Induktive Näherungsschalter werden zur Anwesenheitsabfrage (z.B. Warengutträger), Positionierung (z.B. Ofenklappen), Zählung (z.B. Muttern / Schrauben), Drehzahlabfrage (z.B. an Zahnrädern), an Fördersystemen (z.B. Schlauchzuführungen) oder Abstandsmessungen (z.B. Einpresskontrolle) von metallischen Objekten eingesetzt.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
IN990066
DELTIME
Planlieferzeit
21
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
Schließer
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Kabel
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
Quader
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
Potentiometer
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
Kabelzuführung
axial
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
Mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP67
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
PVC
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
PVC / Aluminium
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Anpassbare Ausgangsfunktionen
Schaltpunkt
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Aderquerschnitt
0,5mm²
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
400mA
ARDTEME_BREITE
Breite
900mm
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Breite des Sensors
900mm
ARDTEME_HOEHE
Höhe
150mm
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
2m
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORALU
Korrekturfaktor (Alu)
0,4
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORCU
Korrekturfaktor (Cu)
0,45
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORMS
Korrekturfaktor (Ms)
0,6
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORST37
Korrekturfaktor (St37)
1
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORVA
Korrekturfaktor (VA)
0,65
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
4mA
ARDTEME_LAENGE
Länge
130mm
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
Relative Hysterese
10%
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Restwelligkeit
15%
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Schaltfrequenz
10Hz
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Spannungsabfall
2V
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
10 - 55
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Schaltabstand
180
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-25 - 75
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도