AS2001F-07D
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
一字行螺丝刀调整用速度控制阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/speed_controller_adjustable_by_flat_head_screwdriv/as_0_1f_d_inch.prj},{NB=AS2001F-07D},{GUI=AS2001F-07D*},{MODEL1=AS2001F-07D},{OMSC=},{D=1/4},{D1=13.2},{D2=12.3},{D3=7.2},{L1=52.2},{L2=7.1},{L3=33.7},{L4=1.2},{M1=17.0},{CNSMASSEXACT=19},{DD=6.350},{H=11.550},{H1=3.050},{H2=12.400},{H3=0.000},{H4=0.400},{H5=1.500},{H6=1.500},{D4=10.000},{D6=7.350},{D7=12.000},{D8=8.670},{L5=14.800}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
GUI
AS2001F-07D*
AS2001F-07D*
MODEL
型号
AS2001F-07D
AS2001F-07D
OMSC
定制规格
(-) 无
(-X12) 润滑剂: 凡士林
(-X214) 节流阀 (无单向阀)
(-X21) 禁油处历卡密封 (氟保护膜) + 节流阀 (无单向阀)
(-) 无
(-X12) 润滑剂: 凡士林
(-X214) 节流阀 (无单向阀)
(-X21) 禁油处历卡密封 (氟保护膜) + 节流阀 (无单向阀)
D
1/4
1/4
mm
D1
13.2
13.2
mm
D2
12.3
12.3
mm
D3
7.2
7.2
mm
L1
52.2
52.2
mm
L2
7.1
7.1
mm
L3
33.7
33.7
mm
L4
1.2
1.2
mm
M1
17.0
17.0
mm
CNSMASSEXACT
质量
19
19
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸