AS2001F-07D
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
일자 드라이버 조정용 스피드 컨트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/speed_controller_adjustable_by_flat_head_screwdriv/as_0_1f_d_inch.prj},{NB=AS2001F-07D},{GUI=AS2001F-07D*},{MODEL1=AS2001F-07D},{OMSC=},{D=1/4},{D1=13.2},{D2=12.3},{D3=7.2},{L1=52.2},{L2=7.1},{L3=33.7},{L4=1.2},{M1=17.0},{CNSMASSEXACT=19},{DD=6.350},{H=11.550},{H1=3.050},{H2=12.400},{H3=0.000},{H4=0.400},{H5=1.500},{H6=1.500},{D4=10.000},{D6=7.350},{D7=12.000},{D8=8.670},{L5=14.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
GUI
AS2001F-07D*
AS2001F-07D*
MODEL
형식
AS2001F-07D
AS2001F-07D
OMSC
주문제작품
(-) 없음
(-X12) 윤활제: 바세린
(-X214) 오리피스밸브 (체크밸브 없음)
(-X21) 그리스 불가 (Seal재 불소 코팅) + 오리피스밸브 (체크밸브 없음)
(-) 없음
(-X12) 윤활제: 바세린
(-X214) 오리피스밸브 (체크밸브 없음)
(-X21) 그리스 불가 (Seal재 불소 코팅) + 오리피스밸브 (체크밸브 없음)
D
1/4
1/4
mm
D1
13.2
13.2
mm
D2
12.3
12.3
mm
D3
7.2
7.2
mm
L1
52.2
52.2
mm
L2
7.1
7.1
mm
L3
33.7
33.7
mm
L4
1.2
1.2
mm
M1
17.0
17.0
mm
CNSMASSEXACT
질량
19
19
g
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도