AS1001F-01-3
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_1f_3_asmtab.prj},{NB=AS1001F-01-3},{GUI=AS1001F-01-3},{OMSC=},{OPTION=},{D=1/8},{DX=3.175},{D1=8.4},{H1=12},{H2=8},{L1=38.0},{L2=4.5},{L3=16.8},{L4=3.5},{L5MAX=37.6},{L5MIN=34.4},{M=12.7},{PCD=10.5},{CNSMASSEXACT=18},{PPATH=as_1f_3/assembly/as_1f_3_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
GUI
AS1001F-01-3
AS1001F-01-3
MODEL
型号
AS1001F-01-3
AS1001F-01-3
OMSC
订制规格
(-) 无
(-X12) 润滑剂:凡士林
(-X21) 无润滑脂(密封材质氟涂层) + 节流阀(无单向阀)
(-X214) 节流阀(无单向阀)
(-) 无
(-X12) 润滑剂:凡士林
(-X21) 无润滑脂(密封材质氟涂层) + 节流阀(无单向阀)
(-X214) 节流阀(无单向阀)
OPTION
锁母选项
(-) 六角锁母
(J) 圆形锁母
(-) 六角锁母
(J) 圆形锁母
D
适合管子外径
1/8
1/8
mm/INCH
D1
8.4
8.4
mm
H1
12
12
mm
H2
8
8
mm
L1
38.0
38.0
mm
L2
4.5
4.5
mm
L3
16.8
16.8
mm
L4
3.5
mm
L5MAX
37.6
37.6
mm
L5MIN
34.4
34.4
mm
M
12.7
12.7
mm
PCD
面板切口尺寸
10.5
10.5
mm
CNSMASSEXACT
质量
18
18
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸