AS1001F-01-3
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 수지 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_1f_3_asmtab.prj},{NB=AS1001F-01-3},{GUI=AS1001F-01-3},{OMSC=},{OPTION=},{D=1/8},{DX=3.175},{D1=8.4},{H1=12},{H2=8},{L1=38.0},{L2=4.5},{L3=16.8},{L4=3.5},{L5MAX=37.6},{L5MIN=34.4},{M=12.7},{PCD=10.5},{CNSMASSEXACT=18},{PPATH=as_1f_3/assembly/as_1f_3_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
GUI
AS1001F-01-3
AS1001F-01-3
MODEL
형식
AS1001F-01-3
AS1001F-01-3
OMSC
주문제작사양
(-) 없음
(-X12) 윤활제:바셀린
(-X21) 논 그리스(Seal재 불소 코팅) + 오리피스 밸브(체크 밸브 없음)
(-X214) 오리피스밸브 (체크밸브 없음)
(-) 없음
(-X12) 윤활제:바셀린
(-X21) 논 그리스(Seal재 불소 코팅) + 오리피스 밸브(체크 밸브 없음)
(-X214) 오리피스밸브 (체크밸브 없음)
OPTION
로크 너트 옵션
(-) Lock 너트 육각
(J) Lock 너트 둥근형
(-) Lock 너트 육각
(J) Lock 너트 둥근형
D
적용 튜브 외경
1/8
1/8
mm/INCH
D1
8.4
8.4
mm
H1
12
12
mm
H2
8
8
mm
L1
38.0
38.0
mm
L2
4.5
4.5
mm
L3
16.8
16.8
mm
L4
3.5
mm
L5MAX
37.6
37.6
mm
L5MIN
34.4
34.4
mm
M
12.7
12.7
mm
PCD
패널 커트 치수
10.5
10.5
mm
CNSMASSEXACT
질량
18
18
g
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도