AS2051F-06T
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
用专用工具调整的速度控制阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/tamper_proof_speed_controller/as_1f_t.prj},{NB=AS2051F-06T},{GUI=AS2051F-06T},{MODEL1=AS2051F-06T},{OMSC=},{D=6.0},{D1=12.8},{D2=15.5},{D3=7.0},{L1=53.2},{L2=6.7},{L3=35.2},{L4=1.5},{M1=17.0},{CNSMASSEXACT=33},{A1=11.500},{A2=7.000},{A3=13.000},{A4=3.500},{B1=18.340},{B3=12.000},{B2=2.200},{C=1.400},{CC=1.400},{H=13.000},{S=1.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
GUI
AS2051F-06T
AS2051F-06T
MODEL
型号
AS2051F-06T
AS2051F-06T
OMSC
定制规格
(-) 无
(-X12) 润滑剂:凡士林
(-X214) 节流阀(无单向阀)
(-X21) 无润滑脂(密封材质氟涂层) + 节流阀(无单向阀)
(-) 无
(-X12) 润滑剂:凡士林
(-X214) 节流阀(无单向阀)
(-X21) 无润滑脂(密封材质氟涂层) + 节流阀(无单向阀)
D
6.0
6.0
mm
D1
12.8
12.8
mm
D2
15.5
15.5
mm
D3
7.0
7.0
mm
L1
53.2
53.2
mm
L2
6.7
6.7
mm
L3
35.2
35.2
mm
L4
1.5
1.5
mm
M1
17.0
17.0
mm
CNSMASSEXACT
质量
33
33
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸