AS2201FSM-02-01
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_1fsm_fsc_inch_asmtab.prj},{NB=AS2201FSM-02-01},{GUI=AS22*1FS*-*02-01*},{CONTROL=0},{RANGE=FSM},{DIRECTION=},{THREAD=},{SEAL=},{HEXAGON=},{OMSC=},{TYPE=AS22},{D=1/8},{T=1/4},{MODEL1=01},{D1=7.2},{L1=20.9},{L2=30.3},{L3=22.6},{L4=49.7},{M=13.3},{W1=21.5},{W2=24.0},{X=7.8},{Y=16.2},{CNSMASSEXACT=24},{PPATH=as_1fsm_fsc_inch/assembly/as_1fsm_fsc_inch_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
GUI
AS22*1FS*-*02-01*
AS22*1FS*-*02-01*
CONTROL
控制方式
(0) 排气节流
(1) 进气节流
(0) 排气节流
(1) 进气节流
RANGE
控制范围
(FSM) 1 ~ 50 mm/s
(FSC) 50 ~ 150 mm/s
(FSM) 1 ~ 50 mm/s
(FSC) 50 ~ 150 mm/s
DIRECTION
指示器窗口方向
(-) 0°
(1) 180°
(2) 90°
(3) 270°
(-) 0°
(1) 180°
(2) 90°
(3) 270°
THREAD
螺纹的种类
(-) R
(N) NPT
(-) R
(N) NPT
SEAL
密封形式
(-) 不带密封剂
(S) 带密封剂
(-) 不带密封剂
(S) 带密封剂
HEXAGON
六角对边尺寸
N/A
N/A
OMSC
订制规格
(-) 无
(-X12) 润滑剂:凡士林
(-X21) 无润滑脂(密封材质氟涂层)+节流阀(无单向阀)
(-X214) 节流阀(无单向阀)
(-) 无
(-X12) 润滑剂:凡士林
(-X21) 无润滑脂(密封材质氟涂层)+节流阀(无单向阀)
(-X214) 节流阀(无单向阀)
D
适合管子外径
1/8
1/8
T
1/4
1/4
H
17.0
17.0
mm
D1
7.2
7.2
mm
D2
0.0
0.0
mm
D3
13.0
13.0
mm
L1
20.9
20.9
mm
L2
30.3
30.3
mm
L3
22.6
22.6
mm
L4
49.7
49.7
mm
L5
0.0
0.0
A
44.20
44.20
mm
M
13.3
13.3
mm
W1
21.5
21.5
mm
W2
24.0
24.0
mm
X
7.8
7.8
mm
Y
16.2
16.2
mm
CNSMASSEXACT
重量
24
24
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸