AS2201F-N02-05SD
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
일자 드라이버 조정용 스피드 컨트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/speed_controller_adjustable_by_flat_head_screwdriv/as_2_1f_d_inch.prj},{NB=AS2201F-N02-05SD},{GUI=AS22*1F-N02-05SD},{MODEL1=AS22},{MODEL2=1F-N02-05SD},{CONTROL=0},{OMSC=},{D=3/16},{T=NPT 1/4},{H=17.5},{D1=12.8},{D2=18.5},{D3=7.2},{L1=25.2},{L2=34.5},{L3=17.7},{L4=40.2},{L5=1.2},{A=34.7},{M1=16.5},{CNSMASSEXACT=40.000},{DRA=4.760},{RA=13.716},{RL=10.000},{H1=5.000},{H2=11.900},{H3=0.000},{H4=13.900},{H5=0.000},{H6=0.000},{H7=1.900},{D4=13.000},{D5=10.200},{D6=5.750},{D7=8.300},{L6=1.500},{L7=1.590},{L8=10.700},{L9=0.890},{N=11}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
GUI
AS22*1F-N02-05SD
AS22*1F-N02-05SD
MODEL
형식
AS2201F-N02-05SD
AS2201F-N02-05SD
CONTROL
제어방식
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
OMSC
주문제작품
(-) 없음
(-X214) 오리피스밸브 (체크밸브 없음)
(-X21) 그리스 불가 (Seal재 불소 코팅) + 오리피스밸브 (체크밸브 없음)
(-X12) 윤활제: 바세린
(-) 없음
(-X214) 오리피스밸브 (체크밸브 없음)
(-X21) 그리스 불가 (Seal재 불소 코팅) + 오리피스밸브 (체크밸브 없음)
(-X12) 윤활제: 바세린
D
3/16
3/16
T
NPT 1/4
NPT 1/4
H
17.5
17.5
mm
D1
12.8
12.8
mm
D2
18.5
18.5
mm
D3
7.2
7.2
mm
L1
25.2
25.2
mm
L2
34.5
34.5
mm
L3
17.7
17.7
mm
L4
40.2
40.2
mm
L5
1.2
1.2
mm
A
34.7
34.7
mm
M1
16.5
16.5
mm
CNSMASSEXACT
질량
40.000
40.000
g
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도