AS2201F-02-08ST
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
用专用工具调整的速度控制阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/tamper_proof_speed_controller/as_2_1f_t.prj},{NB=AS2201F-02-08ST},{GUI=AS22*1F-02-08ST},{MODEL1=AS22},{MODEL2=1F-02-08ST},{CONTROL=0},{OMSC=},{D=8.0},{T=R1/4},{H=17},{D1=15.2},{D2=18.5},{D3=7.0},{L1=27.2},{L2=36.45},{L3=17.7},{L4=40.2},{L5=1.5},{A=34.7},{M1=18.5},{CNSMASSEXACT=42},{T1=13.157},{A1=11.750},{A2=5.000},{A3=13.900},{A4=13.500},{A5=9.000},{A6=11.400},{B1=13.000},{B2=12.200},{C=1.900},{CC=1.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
GUI
AS22*1F-02-08ST
AS22*1F-02-08ST
MODEL
型号
AS2201F-02-08ST
AS2201F-02-08ST
CONTROL
控制方式
(0) 排气节流
(1) 进气节流
(0) 排气节流
(1) 进气节流
OMSC
定制规格
(-) 无
(-X12) 润滑剂:凡士林
(-X214) 节流阀(无单向阀)
(-X21) 无润滑脂(密封材质氟涂层) + 节流阀(无单向阀)
(-) 无
(-X12) 润滑剂:凡士林
(-X214) 节流阀(无单向阀)
(-X21) 无润滑脂(密封材质氟涂层) + 节流阀(无单向阀)
D
8.0
8.0
mm
T
R1/4
R1/4
H
17
17
mm
D1
15.2
15.2
mm
D2
18.5
18.5
mm
D3
7.0
7.0
mm
L1
27.2
27.2
mm
L2
36.45
36.45
mm
L3
17.7
17.7
mm
L4
40.2
40.2
mm
L5
1.5
1.5
mm
A
34.7
34.7
mm
M1
18.5
18.5
mm
CNSMASSEXACT
质量
42
42
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸